Antriebe in Betrieb nehmen
Bevor Antriebe in das Programm eingebunden werden, sollte die Inbetriebnahme dieser Antriebe erfolgt sein. Führen Sie dazu beim Verwenden von MOVI-C®-Komponenten mit der Engineering-Software MOVISUITE® die Antriebsinbetriebnahme durch. Detailliertere Informationen zur Bedienung der Engineering-Software MOVISUITE® und zur Inbetriebnahme der Antriebsstränge, finden Sie in der dazugehörigen Dokumentation (HINWEIS: Das MOVISUITE®-Handbuch ist in der Software selbst im Menü "Mehr" > "Dokumente" oder im Online-Support verfügbar. Des Weiteren gibt es auf dem YouTube-Kanal von SEW‑EURODRIVE ein Video zu diesem Thema).
Wenn Sie Fremdkompontenten verwenden, müssen Sie die Antriebsinbetriebnahme mit der entsprechenden Engineering-Software des Herstellers durchführen.
Beachten Sie bei der Inbetriebnahme von MOVI-C®-Komponenten mit MOVISUITE® für MOVIRUN® open folgende Hinweise:
- Konfigurieren Sie in MOVISUITE® keine Softwaremodule MOVIKIT® auf den Antrieben.
- Auf dem MOVI-C® CONTROLLER® müssen keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
- Die Namen der Geräte im CODESYS Geräte-Baum (Geräteslot 1) werden nicht mit den Namen der Geräte in MOVISUITE® synchronisiert. Verwenden Sie in MOVISUITE® die gleichen Namen für die Geräte wie im CODESYS Geräte-Baum.
- Da die Anwendereinheiten beim Verwenden von MOVIRUN® open über das IEC-Projekt bzw. PLCOpen-Bausteine konfiguriert werden, dürfen in MOVISUITE® keine weiteren Komponenten wie Getriebe oder Anwendereinheiten angelegt und eingestellt werden.