Geräte einfügen und mit logischen Geräten verbinden
Nachdem die Antriebe mit MOVISUITE® in Betrieb genommen wurden, müssen die entsprechenden Geräte auch im IEC-Projekt eingefügt und mit den angelegten logischen Geräten verbunden werden. Das Einfügen kann entweder manuell über die Gerätebeschreibung oder automatisiert über einen Geräte-Scan erfolgen.
Fügen Sie für das Beispielprojekt das Gerät "MOVI_C_MOVIDRIVE" ein, geben Sie dem Slot1 den Namen "Dev_Axis1" und verbinden Sie das Gerät mit dem logischen Gerät "Axis1".
Weiterführende Informationen