Über Geräte-Scan
Gehen Sie zum Einfügen von Geräten in CODESYS über einen Geräte-Scan wie folgt vor:
- Öffnen Sie im Geräte-Baum das Kontextmenü des Objekts "EtherCAT_Master".
- Klicken Sie auf den Menüeintrag [Scan for Devices...].
- Das Dialogfenster "Scan Devices" wird angezeigt und ein Scan nach Geräten am EtherCAT® wird ausgeführt.
- Die gefundenen Geräte werden im Dialogfenster "Scan Devices" angezeigt. Sie können in diesem Dialog den Namen für Geräte und den Geräte-Slot1 eingeben. Doppelklicken Sie dazu das jeweilige Objekt in der Spalte "Gerätename".
- Klicken Sie zum Übernehmen aller gefundenen Geräte ins Projekt auf [Copy all devices to project].
- Wenn es im SEWLogicalDevicePool logische Geräte gibt, die noch keinem Gerät zugeordnet sind, wird das Dialogfenster "Connect Device" angezeigt:
- Wählen Sie aus der Liste ein logisches Gerät aus, dass mit diesem Gerät verbunden werden soll und klicken Sie auf [Add new Device].
- Das logische Gerät und das in CODESYS hinzugefügte Gerät sind verbunden.
- Das Dialogfenster wird für alle Geräte, die noch keinem Gerät zugeordnet sind, automatisch erneut angezeigt.
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle weiteren Geräte.

HINWEIS

Doppelachsen werden beim Geräte-Scan als Einzelachsen erkannt und eingefügt. Im Geräte-Scan-Dialogfenster muss der Typ bei einer Doppelachse daher manuell angepasst werden. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte und wählen Sie im folgenden Dialogfenster die Doppelachse aus.