Logische Geräte konfigurieren
Die logischen Geräte eines Softwaremoduls MOVIKIT® bieten über grafische Benutzeroberflächen diverse Einstellmöglichkeiten. Die eingestellten Werte sind Standardwerte und jederzeit im Anwenderprogramm über die Funktionsbausteine änderbar. Konfigurieren Sie das Softwaremodul MOVIKIT® PLCopen MotionControl wie folgt:
- Öffnen Sie die Konfiguration des logischen Geräts "Axis1".
- Nehmen Sie im Konfigurationsmenü "Configuration" folgende Einstellungen vor.
- Gear - Not selected
- Movement translation - Not selected
- User units - Not selected
- User unit - Numerator: 1; Denominator: 1; Text: mm; Number of decimal places : 5
- Modulo - Min: 0; Max: 0
- Simulation - Enable
- Nehmen Sie im Konfigurationsmenü "Reference travel" folgende Einstellungen vor:
- Reference Mode - DriveBased Homing
- Reference travel type - Referencing without reference travel
- Öffnen Sie die Konfiguration des logischen Geräts "AxisVirtual".
- Nehmen Sie im Konfigurationsmenü "Configuration" folgende Einstellungen vor.
- User units - Numerator: 360; Denominator: 1; Text: degree
- Modulo - Min: 0; Max: 360
- Nehmen Sie im Konfigurationsmenü "Referenzfahrt" folgende Einstellungen vor:
- Reference Mode - Controller based homing
- Reference travel type - Referencing without reference travel
- Verwenden Sie für beide Achsen im Konfigurationsmenü "Limits" die Standardwerte.