Konfiguration
HINWEIS

Nach dem Ändern der Konfiguration wird beim nächsten Einloggen ein Online-Change oder der Befehl "Alles laden" angefordert. Es wird empfohlen "Alles laden" auszuführen, da die neuen Konfigurationswerte nur beim Starten des MOVI-C® CONTROLLER übernommen werden.
Das Konfigurieren des Softwaremoduls erfolgt über verschiedenen Untermenüs in der Konfiguration des logischen Geräts in CODESYS. Das Register wird über einen Doppelklick auf das logische Gerät im Geräte-Baum geöffnet.
Weiterführende Informationen