Limits
Das Konfigurationsmenü "Limits" enthält folgende Einstellungsmöglichkeiten. Diese Einstellungen werden je nach Achstyp (MOVI-C, CiA402, usw.) teilweise in den Umrichter übertragen.

Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Application limits | |
Velocity positive | Maximale positive Drehzahl Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8357.10 geschrieben. |
Velocity negative | Maximale negative Drehzahl Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8357.11 geschrieben. |
Acceleration | Maximale Beschleunigung Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8357.12 geschrieben. |
Decceleration | Maximale Verzögerung Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8357.13 geschrieben. |
Jerk time | Ruckzeit in [ms] des MOVI-C Umrichters Wird verwendet bei Stop FCBs 13/14/15 und bei Fehler des Umrichters. Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8357.14 geschrieben. |
Torque | Maximales Drehmoment in % Motormoment Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8357.15 geschrieben. |
Lag error window | Schleppfehlerfenster in Anwendereineheiten Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8510.4 geschrieben. |
Emergency stop deceleration | Notstop Verzögerung in Anwendereinheiten Wird bei MOVI-C Achsen in Parameter 8357.20 geschrieben. |
Emergency stop jerk | Notstop Ruck in Anwendereinheiten |
Software limit switches | |
Monitoring switch positive | Aktivierung der Softwareendschalterpositive. Die Überwachung der Softwareendschalter findet im Controller statt. |
Switch positive | Positiver Softwareendschalter |
Monitoring switch negative | Aktivierung der Softwareendschalter negative. Die Überwachung der Softwareendschalter findet im Controller statt. |
Switch negative | Negativer Softwareendschalter |