Projekt anlegen
- CODESYS Version 3.5.17.20 (64 Bit) oder höher ist installiert.
- Das Installationspaket
MOVIRUN open 7.2.0.200.exe ist installiert.
- Starten Sie CODESYS 3.5.17.20 (64 Bit) mit dem Profil "MOVIRUN open for V3.5.17 Patch 2 64Bit". Bei der Installation wird auf dem Desktop eine Verknüpfung zu diesem Profil angelegt.
- Wählen Sie den Menübefehl [Datei] > [Neues Projekt].
- Wählen Sie in der Kategorie "SEW-EURODRIVE" die Vorlage "PLCopen Standard project" aus.
- Geben Sie einen Namen an, legen Sie den Speicherort fest und klicken Sie auf [OK].
- Wählen Sie im Feld "Device" einen MOVI-C® CONTROLLER.
- Wählen Sie im Feld "User_PRG in" die Programmiersprache für das Anwenderprogramm und klicken Sie auf [OK].