Installation via la carte mémoire CFast OMW
- Couper l'alimentation du MOVI-C® CONTROLLER.
- Retirer la carte mémoire CFast OMW du logement pour carte XM2 du MOVI-C® CONTROLLER.
- Insérer la carte mémoire CFast OMW dans un lecteur adapté et le raccorder au PC d'ingénierie.
- Copier le fichier d'installation de Visualization téléchargé sur la carte mémoire CFast OMW. Sélectionner un répertoire cible utilisateur sans limitation d'accès (
C:\Users\sew\Downloads\, p. ex.).
- Retirer la carte mémoire CFast OMW du lecteur de cartes et la réinsérer dans le logement pour carte XM2 du MOVI-C® CONTROLLER.
- Rétablir l'alimentation du MOVI-C® CONTROLLER.
- Ouvrir le répertoire dans lequel le fichier d'installation de Visualization est copié et exécuter l'installation comme décrit à partir de l'étape 2 du chapitre Via l'accès au bureau à distance.