Via l'accès local
Visualization peut également être installé via l'accès local et par l'intermédiaire des périphériques d'entrée et de sortie raccordés à la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER.
Le fichier d'installation de Visualization téléchargé peut être transféré par USB ou être copié directement sur la carte mémoire CFast OMW sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER.
Informations complémentaires