Installation via USB

  1. Copier le fichier d'installation de Visualization téléchargé du PC d'ingénierie sur une clé USB.
  2. Brancher la clé USB sur un port USB du MOVI-C® CONTROLLER.
  3. Copier le fichier d'installation de Visualization téléchargé sur le MOVI-C® CONTROLLER. Sélectionner un répertoire cible utilisateur sans limitation d'accès (C:\Users\sew\Downloads\, p. ex.).
  4. Procéder à l'installation de Visualization comme décrit à partir de l'étape 2 du chapitre Via l'accès au bureau à distance.