Installation de Visualization

REMARQUE

En fonction de la licence acquise, l'installation de Visualization peut s'effectuer sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER (basic) ou sur un appareil Windows quelconque (flexible, multi). Ce document montre l'installation de Visualization sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER. L'installation sur d'autres appareils Windows est pratiquement similaire à la procédure décrite ci-dessous. Une instruction pour l'activation de la licence Visualization sur un appareil "tiers" se trouve au chapitre Activation de licence via l'identifiant HWID.

L'installation de Visualization sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER peut s'effectuer par l'accès au bureau à distance (recommandé) ou via l'accès local (installation sur une clé USB ou une carte mémoire CFast).