Installation du paquet CEI
Comme l'éditeur CEI n'a aucune information sur l'appareil de visualisation SEW sur le PC d'ingénierie, l'installation de la description de l'appareil est obligatoire pour la mise en service de la solution de visualisation SEW MOVIKIT® Visualization. Ce n'est que de cette manière que l'appareil de visualisation CEI est intégré et qu'il peut être reconnu dans un réseau sur l'appareil de visualisation. L'installation s'effectue grâce à un paquet CEI mis à disposition sur Online Support.
REMARQUE

En démarrant l'installation d'un double-clic sur le fichier du paquet CEI et en choisissant l'option "installation complète", le paquet CEI est installé automatiquement dans la version la plus récente de l'éditeur CEI. Comme la version de l'éditeur CEI pour la partie pilotage doit concorder avec la version de l'éditeur CEI pour Visualization, il est recommandé d'ouvrir la version de l'éditeur CEI souhaitée et d'exécuter l'installation via le gestionnaire de paquets intégré (voir l'instruction suivante).
Pour installer les paquets CEI, procéder de la manière suivante.
- Ouvrir l'éditeur CEI sur le PC d'ingénierie.
- Ouvrir le menu [Gestionnaire de package...] via le menu [Tools].
- Dans le Gestionnaire de package, cliquer sur le bouton [Installer...].
- Une fenêtre permettant de sélectionner le fichier du paquet CEI s'affiche.
- Sélectionner le fichier du paquet CEI et cliquer sur [Ouvrir].
- L'assistant d'installation s'affiche.
- Exécuter toutes les étapes indiquées par l'assistant. Pour cela, sélectionner l'option "Installation complète".
- Le paquet CEI a été correctement implémenté sur le PC d'ingénierie et s'affiche dans le gestionnaire de paquets.

- L'appareil "Visualization" est disponible dans l'éditeur CEI via [Tools] > [Device Repository] sous "Appareils HMI" et peut être intégré dans le projet CEI.