Attribution des droits d'administrateur

Une fois l'installation de Visualization terminée et le fichier Visualization.exe, ouvert, l'exécution en tant qu'administrateur doit être activée pour l'activation de licence via l'identifiant SMID. Pour activer les droits d'accès administrateur, procéder comme suit.

  1. Démarrer la visualisation en double-cliquant sur l'icône correspondante sur le bureau.
  2. Dans le bloc d'information de la barre des tâches (icônes de la barre), ouvrir le menu contextuel de la visualisation.
  3. Dans le menu contextuel, activer l'entrée "Run as admin (needed for SMID licensing)".
  4. Dans le menu contextuel, cliquer sur "Exit".
    • Au prochain démarrage de Visualization, un message du contrôle du compte de l'utilisateur (UAC) s'affiche. Après confirmation du message, le processus est effectué avec les droits d'accès administrateur et l'option "Process currently running elevated?" est activée dans le menu contextuel de la visualisation, dans le bloc d'information.