IEC-Package installieren

Da der IEC-Editor auf dem Engineering-PC keine Informationen über das SEW-Visualisierungsgerät hat, ist für die Inbetriebnahme der SEW-Visualisierungslösung MOVIKIT® Visualization die Installation der Gerätebeschreibung erforderlich. Nur so kann das SEW-Visualisierungsgerät in ein IEC-Visualisierungsprojekt eingebunden und in einem Netzwerk als Visualisierungsgerät erkannt werden. Die Installation erfolgt über ein im Online-Support zur Verfügung gestelltes IEC-Package.

HINWEIS

Wird die Installation durch einen Doppelklick auf die IEC-Package-Datei gestartet und die Option "komplette Installation" ausgewählt, wird das IEC-Package automatisch in der neusten installierten Version des IEC-Editors installiert. Da die Version des IEC-Editors für den Steuerungsteil mit der Version des IEC-Editors für die Visualization übereinstimmen sollte, wird empfohlen den gewünschten IEC-Editor zu öffnen und die Installation über den integrierten Package-Manager durchzuführen (siehe nachfolgende Anleitung).

Gehen Sie zum Installieren des IEC-Packages wie folgt vor:

  1. Öffnen Sie den IEC-Editor auf Ihrem Engineering-PC.
  2. Öffnen Sie über das Menü [Tools] das Menü [Package Manager...].
  3. Klicken Sie im Package Manager auf die Schaltfläche [Installieren...].
    • Ein Fenster zum Wählen der IEC-Package-Datei wird angezeigt.
  4. Wählen Sie die IEC-Package-Datei und klicken Sie auf [Öffnen].
    • Der Installationsassistent wird angezeigt.
  5. Führen Sie die Schritte des Installationsassistenten vollständig durch. Wählen Sie dabei als Installationstyp die Option "Komplette Installation".
  • Das IEC-Package wurde erfolgreich auf dem Engineering-PC implementiert und wird im Package-Manager angezeigt.
  • Das "Visualization"-Gerät steht im IEC-Editor über [Tools] > [Geräte-Repository] unter "HMI-Geräte" zur Verfügung und kann in das IEC-Projekt integriert werden.