Configuration de la source de données

Pour relier les éléments de visualisation avec les variables correspondantes du projet CEI, la configuration d'une source de données est indispensable dans le projet de visualisation. Les informations actuelles sur les variables du projet CEI sont lues via la source de données sur la partie pilotage du MOVI-C® CONTROLLER.

En principe, lors de la configuration de la source de données, la distinction est faite entre une topologie du réseau avec ou sans commutateur réseau et donc entre une visualisation de système/d'installation autonome ou disponible sur le réseau. Dans ce document, la configuration est décrite à l'aide des superstructures suivantes, souvent utilisées dans la pratique.

  • Topologie du réseau sans commutateur pour une visualisation autonome
  • La visualisation s'effectue sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER et s'affiche sur un moniteur raccordé. L'intégration des variables est décrite via un fichier symbole exporté.
  • Topologie du réseau avec commutateur pour une visualisation disponible en réseau
  • La visualisation s'ouvre dans un navigateur sur un appareil du réseau. L'information sur les variables est lue directement depuis les réglages de communication via une liaison active avec la partie pilotage du MOVI-C® CONTROLLER. Un commutateur réseau est également utilisé pour cette liaison.

REMARQUE

Pour toute question concernant la réalisation d'autres possibilités de combinaison et de configuration, contacter le service après-vente de SEW‑EURODRIVE.