Mise à jour des informations sur les variables

Lorsque dans un projet CEI, des variables ou des structures sont renommées, restructurées, ajoutées ou supprimées, la modification des informations sur les variables est reprise et active uniquement après la nouvelle création de la configuration des symboles dans le projet CEI. Les modifications apportées aux informations sur les variables et donc, à la configuration des symboles du projet CEI, ne sont pas reprises automatiquement dans le projet de visualisation. Le projet de visualisation reprend toujours la description des variables du dernier projet CEI compilé pour lequel le fichier de symbole a été créé et exporté.

REMARQUE

Pour l'exportation dans le fichier symbole, les variables configurées non valables dans l'application actuelle (p. ex. en raison d'une déclaration de variables erronée) sont marquées en rouge dans la configuration des symboles de l'éditeur CEI.

 

Pour actualiser les informations sur les variables dans le projet de visualisation, procéder comme suit.

  1. Compiler le projet CEI modifié. Voir chapitre Compilation d'un projet CEI.
  2. Transférer le projet CEI modifié sur le MOVI-C® CONTROLLER. Voir chapitre Connexion et transmission du programme à l'appareil.
  3. REMARQUE

    Si, pour la source de données utilisée, l'option "Depuis les réglages de communication" est configurée dans l'onglet "Information sur les variables", ignorer les deux étapes suivantes et poursuivre avec l'étape 5.
  4. Dans la vue projet de MOVISUITE®, cliquer sur le champ du module logiciel du MOVI-C® CONTROLLER.
    • Le menu "Projet CEI" s'ouvre.
  5. Dans la zone "Configuration des symboles", cliquer sur le bouton [Exporter la configuration des symboles] et sélectionner le chemin de stockage du fichier symbole.
    • Si le fichier symbole existant est écrasé, aucune autre adaptation de la configuration des sources de données n'est nécessaire. Passer à l'étape suivante.
    • Si le fichier symbole a un autre nom de fichier ou est enregistré sous un autre répertoire, adapter cette modification dans la source de données configurée. Pour cela, la configuration de la source de données doit être ouverte (double clic sur la source de données dans l'arborescence des appareils) et le chemin correct indiqué dans le champ "Sélectionner fichier symbole" de l'onglet "Communication". Voir aussi Visualisation autonome.
  6. Dans le menu de la source de données configurée, ouvrir l'onglet "Variables" (double clic dans l'arborescence des appareils).
  7. Pour lire la liste des variables, cliquer sur le bouton [Actualiser les variables] dans l'onglet "Variables".
    • La fenêtre "Sélectionner variable" s'affiche.
  8. Sélectionner les variables de la liste actualisée des variables disponibles dans le projet de visualisation et confirmer par [OK].
  • Les informations sur les variables modifiées sont disponibles dans le projet de visualisation.