Visualisation réseau disponible
Si une visualisation est disponible sur le réseau, celle-ci est affichée sur un appareil tiers du réseau. La topologie du réseau décrite ici utilise un commutateur de réseau comme matériel supplémentaire pour relier tous les participants du réseau entre eux. L'ouverture de la visualisation s'effectue via un navigateur web depuis un appareil du réseau.
Les données sont échangées entre le projet CEI et le projet de visualisation via les interfaces réseau physiques X80 et X90 du MOVI-C® CONTROLLER et le commutateur de réseau (flèche rouge dans le graphique). La configuration de la source de données s'effectue ainsi pour utiliser l'interface réseau physique X80. Par défaut, l'adresse IP 192.168.10.4 est attribuée à l'interface réseau physique X80 du MOVI-C® CONTROLLER. L'accès au PC d'ingénierie sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER (pour charger le projet de visualisation, p. ex.) est établi via l'interface réseau physique X90. Par défaut, l'adresse IP 192.168.10.5 est attribuée à l'interface réseau physique X90 du MOVI-C® CONTROLLER.
Le chapitre Liste des adresses IP comporte une liste des adresses IP configurées pour la mise en service exécutée dans ce document.
Les variables nécessaires pour le projet de visualisation sont lues depuis le projet CEI via les paramètres de réglage et mises à disposition dans le projet de visualisation.

Configuration pas à pas de la source de données
- Une connexion entre le PC d'ingénierie (projet de visualisation) et le projet CEI, permettant de lire les variables, est active via les paramètres de communication.
- Ajout du gestionnaire de sources de données (s'il n'existe pas encore)
- Ajouter un gestionnaire de sources de données : dans l'arborescence de l'appareil de l'éditeur CEI, effectuer un clic droit sur l'application et sélectionner l'entrée de menu [Ajouter un objet].
- Ajout de la source de données
- Ajout d'une source de données (type de source de données "CODESYS Symbolic") : dans l'arborescence des appareils de l'éditeur CEI, effectuer un clic droit sur le gestionnaire de sources de données et sélectionner l'entrée de menu [Ajouter un objet] > [Source des données]. Le type de source de données correspond à "CODESYS Symbolic". Si nécessaire, le nom de la source de données peut être modifié.
- Initialisation de la source de données
- Dans le champ "Informations sur les variables", sélectionner l'option "Des paramètres de connexion".
- Déterminer l'adresse IP de l'interface réseau physique X80 du MOVI-C® CONTROLLER
(192.168.10.4). - Dans le champ "Type de connexion", sélectionner l'option "CODESYS V3" (pas de support de passerelle).
- Passer à l'étape de configuration suivante avec [Next].
- Sélection des variables
- Sélectionner les variables devant être disponibles dans le projet de visualisation. Les variables disponibles sont listées dans la structure correspondante. Les variables souhaitées peuvent être sélectionnées ou désélectionnées via les champs de contrôle (voir l'exemple dans la copie d'écran).
- Clôturer la configuration des sources de données avec [Finish].

- Les variables sélectionnées sont disponibles dans le projet de visualisation et peuvent être liées avec les éléments de visualisation des vues de visualisation. Toutes les variables importées peuvent être retrouvées dans les propriétés de la source de données (double clic sur la source de données) sous l'onglet "Variables". REMARQUE : activer "Toujours actualiser" pour mettre les variables à jour même si elles ne sont pas utilisées.