Netzwerk-verfügbare Visualisierung

Bei einer Netzwerk-verfügbaren Visualisierung wird die Visualization auf einem externen Netzwerkgerät angezeigt. Die hier beschriebene Netzwerktopologie nutzt als zusätzliche Hardware einen Netzwerk-Switch, um alle Netzwerkteilnehmer miteinander zu verbinden. Die Visualization wird über einen Webbrowser von einem Netzwerkgerät aufgerufen.

Die Daten zwischen IEC-Projekt und Visualisierungsprojekt werden über die physikalischen Netzwerkschnittstellen X80 und X90 des MOVI-C® CONTROLLER und den Netzwerk-Switch ausgetauscht (roter Pfeil in der Grafik). Die Konfiguration der Datenquelle erfolgt somit für die Nutzung der physikalischen Netzwerkschnittstelle X80. Standardmäßig ist der physikalischen Netzwerkschnittstelle X80 des MOVI-C® CONTROLLER die IP-Adresse 192.168.10.4 zugewiesen. Der Zugriff vom Engineering-PC auf den Windows-Teil des MOVI-C® CONTROLLER (z. B. zum Laden des Visualisierungsprojekts) ist über die physikalische Netzwerkschnittstelle X90 realisiert. Standardmäßig ist der physikalischen Netzwerkschnittstelle X90 des MOVI-C® CONTROLLER die IP-Adresse 192.168.10.5 zugewiesen.

Eine Übersicht der konfigurierten IP-Adressen für die in diesem Dokument durchgeführte Inbetriebnahme finden Sie im Kapitel Übersicht IP-Adressen.

Die erforderlichen Variablen für das Visualisierungsprojekt werden über die Kommunikationseinstellungen aus dem IEC-Projekt ausgelesen und im Visualisierungsprojekts zur Verfügung gestellt.

Schrittweise Konfiguration der Datenquelle

  • Eine Verbindung zwischen Engineering-PC (Visualisierungsprojekt) und dem IEC-Projekt zum Auslesen der Variablen über die Kommunikationseinstellungen ist aktiv.
  1. Datenquellenverwalter hinzufügen (wenn noch nicht vorhanden)
    • Hinzufügen eines Datenquellenverwalters durch einen Rechtsklick im Geräte-Baum des IEC-Editors auf die Applikation und Auswählen des Menüeintrags [Objekt hinzufügen].
  2. Datenquelle hinzufügen
    • Hinzufügen einer Datenquelle (Datenquellentyp "CODESYS Symbolic") durch einen Rechtsklick im Geräte-Baum des IEC-Editors auf den Datenquellenverwalter und Auswählen des Menüeintrags [Objekt hinzufügen] > [Datenquelle]. Der Datenquellentyp entspricht "CODESYS Symbolic". Bei Bedarf kann der Name der Datenquelle angepasst werden.
  3. Datenquelle initialisieren
    • Im Feld "Variableninformation" die Option "Von den Kommunikationseinstellungen" auswählen.
    • Festlegen der IP-Adresse der physikalischen Netzwerkschnittstelle X80 des MOVI-C® CONTROLLER (192.168.10.4).
    • Im Feld "Verbindungstyp" die Option "CODESYS v3" auswählen (Kein Gateway-Support).
    • Mit [Weiter] zum nächsten Konfigurationsschritt springen.
  4. Variablen auswählen
    • Auswählen der Variablen, die im Visualisierungsprojekt zur Verfügung stehen sollen. Die verfügbaren Variablen werden in der jeweiligen Struktur aufgelistet und die gewünschten Variablen können über Kontrollfelder an- bzw. abgewählt werden (siehe Beispiel im Screenshot).
  5. Datenquellen-Konfiguration mit [Beenden] abschließen
  • Die gewählten Variablen sind im Visualisierungsprojekt verfügbar und können mit den Visualisierungselementen der Visualisierungsansichten verknüpft werden. Alle importierten Variablen können in den Eigenschaften der Datenquelle (Doppelklick auf die Datenquelle) im Register "Variablen" abgerufen werden. HINWEIS: Aktivieren Sie "Immer aktualisieren", zum Aktualisieren der Variablen auch wenn sie nicht verwendet werden.