Datenquelle konfigurieren
Zum Verknüpfen der Visualisierungselemente mit den entsprechenden Variablen aus dem IEC-Projekt ist das Konfigurieren einer Datenquelle im Visualisierungsprojekt erforderlich. Über die Datenquelle werden die aktuellen Variableninformationen aus dem IEC-Projekt auf dem Steuerungsteil des MOVI-C® CONTROLLER ausgelesen.
Bei der Konfiguration der Datenquelle wird grundsätzlich zwischen einer Netzwerktopologie mit oder ohne Netzwerk-Switch, und damit zwischen einer Stand-Alone oder netzwerk-verfügbaren System-/Anlagenvisualisierung unterschieden. In diesem Dokument wird die Konfiguration anhand folgender, häufig in der Praxis eingesetzten Systemaufbauten, beschrieben:
- Netzwerktopologie ohne Switch als Stand-Alone Visualisierung
- Die Visualization wird auf dem Windows-Teil des MOVI-C® CONTROLLER ausgeführt und an einem angeschlossenen Monitor angezeigt. Die Einbindung der Variablen wird über eine exportierte Symboldatei beschrieben.
- Netzwerktopologie mit Switch als netzwerk-verfügbare Visualisierung
- Die Visualisierung wird in einem Browser auf einem Netzwerkgerät aufgerufen. Die Variableninformation wird direkt aus den Kommunikationseinstellungen über eine aktive Verbindung zum Steuerungsteil des MOVI-C® CONTROLLER ausgelesen. Für diese Verbindung wird ein zusätzlicher Netzwerk-Switch eingesetzt.
HINWEIS

Bei Fragen zur Realisierung weiterer Kombinations- und Konfigurationsmöglichkeiten kann der Service von SEW‑EURODRIVE kontaktiert werden.
Weiterführende Informationen