Activation de licence

La licence suivante est disponible ou requise.

REMARQUE

Les informations détaillées concernant les fonctionnalités des licences figurent au chapitre Description système.
  • MOVIKIT® Visualization basic – SSE0001-000
  • MOVIKIT® Visualization flexible – SSE0002-000
  • MOVIKIT® Visualization multi – SSE0003-000

 

Pour savoir quelle licence existe ou est actuellement activée sur le MOVI-C® CONTROLLER, il est possible de consulter la procédure détaillée au chapitre Vérification de la licence. Le programme Vizualisation peut être testé sur une période de 30 minutes sans licence attribuée et valide.

REMARQUE

Au bout de la période de test de 30 minutes, le programme s'arrête et devra ensuite être redémarré manuellement.

 

Lors de l'enregistrement d'une licence pour le module logiciel, la procédure est différente selon les cas.

  • Activation de licence via l'identifiant SMID
  • Si le programme Visualization est exécuté sur un MOVI-C® CONTROLLER, il est possible de sélectionner ou d'ajouter directement la licence souhaitée lors de la commande du MOVI-C® CONTROLLER. La licence est alors activée pour l'identifiant SMID imprimé sur la carte mémoire CFast OMW (format "XXXXXXXX-XXXXXXXX-XX") à la livraison du MOVI-C® CONTROLLER et le fichier licence prêt est enregistré sur la carte mémoire CFast OMW. Le système trouvera et récupérera le fichier licence lors de l'installation de Visualization que l'utilisateur doit exécuter sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER. Même après l'installation de Visualization, il est possible d'activer une licence achetée individuellement pour l'identifiant SMID et de générer ou recharger un nouveau fichier licence. Dans le cas de cette activation, la licence migre avec la carte mémoire CFast OMW et peut ainsi être utilisée facilement lors du remplacement de l'appareil par un autre MOVI-C® CONTROLLER. Pour cette raison, SEW-EURODRIVE recommande ce type d'activation de licence pour le MOVI-C® CONTROLLER. Pour exécuter cette licence, des droits d'administrateur sont nécessaires.
  • Activation de licence via l'identifiant HWID
  • Lorsque le programme Visualization est utilisé sur un autre système Windows ou qu'il n'existe aucun droit d'administrateur pour le système Windows du MOVI-C® CONTROLLER, générer un identifiant HWID (format "XX.XX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXX.XX") pour le système Windows correspondant. La licence est ensuite activée pour le système Windows identifié par le HWID et connectée au système Windows. REMARQUE : lorsque le matériel est défectueux ou qu'il est remplacé, la licence reste liée à l'appareil. Une nouvelle licence est nécessaire pour le nouvel appareil ! Pour cette licence, aucun droit d'administrateur n'est nécessaire.

 

Pour plus d'informations concernant les licences attribuées, consulter les documents Activation de la licence MOVIKIT® et Composants logiciels MOVI-C®. Ces documents sont disponibles pour téléchargement sur le site internet.