Lizenzierung
Folgende Lizenzen sind verfügbar oder werden vorausgesetzt:
HINWEIS

Detailliertere Informationen zum Funktionsumfang der Lizenzen finden Sie im Kapitel Systembeschreibung.
- MOVIKIT® Visualization basic - SSE0001-000
- MOVIKIT® Visualization flexible - SSE0002-000
- MOVIKIT® Visualization multi - SSE0003-000
Welche Lizenz momentan auf dem MOVI-C® CONTROLLER vorhanden bzw. aktiviert ist, kann über die im Kapitel Lizenz prüfen beschriebene Vorgehensweise abgerufen werden. Ohne gültige und aktivierte Lizenz kann die Visualization in einem Testzeitraum von 30 Minuten evaluiert werden.
HINWEIS

Nach Ablauf des 30-minütigen Testzeitraums wird die Visualisierung beendet. Die Visualisierung muss dann manuell wieder gestartet werden.
Beim Lizenzieren des Softwaremoduls gibt es folgende Fall-Unterscheidung:
- SMID-Lizenzierung
- Wenn die Visualisierung auf einem MOVI-C® CONTROLLER betrieben wird, kann die gewünschte Visualization-Lizenz direkt beim Bestellprozess des MOVI-C® CONTROLLER ausgewählt bzw. hinzugefügt werden. Die Lizenz ist dann bei Auslieferung des MOVI-C® CONTROLLER für die auf der CFast-Speicherkarte OMW aufgedruckte SMID (Format "XXXXXXXX-XXXXXXXX-XX") aktiviert und die fertige Lizenzdatei ist auf der CFast-Speicherkarte OMW hinterlegt. Bei der anschließend durch den Anwender selbst auszuführenden Installation der Visualization auf dem Windows-Teil des MOVI-C® CONTROLLER wird die Lizenzdatei gefunden und eingezogen. Auch nach Installation der Visualization ist es möglich eine einzeln gekaufte Lizenz für die SMID zu aktivieren und eine neue Lizenzdatei zu erzeugen oder nachzuladen. Bei dieser Lizenzierung wandert die Lizenz mit der CFast-Speicherkarte OMW mit und kann somit beim Geräte-Tausch einfach mit einem anderen MOVI-C® CONTROLLER verwendet werden. Aus diesem Grund ist dies die empfohlene Art der Lizenzierung für MOVI-C® CONTROLLER. Zum Durchführen dieser Lizenzierung sind Administratoren-Rechte notwendig.
- HWID-Lizenzierung
- Wenn die Visualisierung auf einem anderen Windows-System betrieben wird oder keine Administratoren-Rechte für das Windows-System des MOVI-C® CONTROLLER vorliegen, muss eine HWID (Format "XX.XX.XXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXX.XX") für das jeweilige Windows-System erzeugt werden. Die Lizenz wird dann für das per HWID identifizierte Windows-System aktiviert und ist anschließend an das Windows-System gebunden (HINWEIS: Wenn die Hardware defekt ist oder getauscht wird, bleibt die Lizenz mit dem Gerät verbunden und für ein neues Gerät ist eine neue Lizenz notwendig!). Bei dieser Lizenzierung sind keine Administartoren-Rechte notwendig.
Weitere Informationen zur Lizenzierung erhalten Sie in den Dokumenten "MOVIKIT® Lizenzierung" und "MOVI-C® Softwarekomponenten". Die Dokumente sind über die Webseite von SEW-EURODRIVE (www.sew‑eurodrive.com) abrufbar.