Systembeschreibung
Die SEW-Visualisierungslösung MOVIKIT® Visualization bietet Softwarefunktionen zur grafischen Darstellung von Daten des MOVI-C® CONTROLLER oder Daten die über beliebige Kommunikationswege gesammelt und erfasst werden z. B. Achsdaten über den Parameter-Monitor. Die Visualisierung ist auf der optionalen CFast-Speicherkarte OMW für den MOVI-C® CONTROLLER oder einem beliebigen Windows-System (Windows 10) lauffähig.
Der Funktionsumfang und die Hardware-Kompatibilität sind abhängig von der erworbenen Lizenz. Die SEW-Visualisierungslösung MOVIKIT® Visualization ist in folgenden Varianten verfügbar:

MOVIKIT® Visualization basic
Mit MOVIKIT® Visualization basic können Daten von einem MOVI-C® CONTROLLER (eine Datenquelle) auf einem Hypervisor-System visualisiert werden, bei dem das IEC-Projekt auf dem Steuerungsteil und das Visualisierungsprojekt auf dem Windows-Teil (also auf dem selben Gerät) ausgeführt werden (MOVI-C® CONTROLLER UHX65A). Das Anzeigen der Visualisierung kann über einen Monitor (Targetvisu) oder einen Webbrowser (WebVisu) erfolgen. Die Anzahl der Datenpunkte ist unbegrenzt.
MOVIKIT® Visualization flexible
Mit MOVIKIT® Visualization flexible können Daten von einem MOVI-C® CONTROLLER (eine Datenquelle) auf einem beliebigen Windows-System (Windows 10) visualisiert werden. Dies können z. B. ein MOVI-C® CONTROLLER bei dem nur die CFast-Speicherkarte OMW gesteckt ist oder ein Windows-PC mit direkter Verbindung zum Steuerungs-Teil des MOVI-C® CONTROLLER sein. Das Anzeigen der Visualisierung kann über einen Monitor (Targetvisu) oder einen Webbrowser (WebVisu) erfolgen. Die Anzahl der Datenpunkte ist unbegrenzt.
MOVIKIT® Visualization multi
Mit MOVIKIT® Visualization multi können Daten mehrerer MOVI-C® CONTROLLER auf einem beliebigen Windows-System (Windows 10) visualisiert werden. MOVIKIT® Visualization multi ist eine leistungsstärkere Variante von MOVIKIT® Visualization flexible. Das Anzeigen der Visualisierung kann über einen Monitor (Targetvisu) oder einen Webbrowser (WebVisu) erfolgen. Die Anzahl der Datenpunkte ist unbegrenzt.