Description système

La solution de visualisation SEW MOVIKIT® Visualization propose des fonctions logicielles permettant de représenter graphiquement des données du MOVI-C® CONTROLLER ou des données récoltées et générées par différents moyens de communication (données d'axes, p. ex.) via le moniteur de paramètres. La visualisation fonctionne avec la carte mémoire CFast OMW pour le MOVI-C® CONTROLLER ou sur un système Windows quelconque (Windows 10).

Les fonctionnalités et la compatibilité avec le logiciel dépendent de la licence acquise. La solution de visualisation SEW MOVIKIT® Visualization est disponible dans les variantes suivantes.

MOVIKIT® Visualization basic

Le programme MOVIKIT® Visualization basic permet de visualiser les données d'un MOVI-C® CONTROLLER (une source de données) sur un système hyperviseur, sur lequel le projet CEI est exécuté sur la partie pilotage et le projet de visualisation sur la partie Windows (donc sur le même appareil) (MOVI-C® CONTROLLER UHX65A). L'affichage de la visualisation peut s'effectuer via un moniteur (TargetVisu) ou un navigateur web (visualisation web). Le nombre de variables est illimité.

MOVIKIT® Visualization flexible

Le programme MOVIKIT® Visualization flexible permet de visualiser les données d'un MOVI-C® CONTROLLER (une source de données) sur un système Windows (Windows 10) quelconque. Il peut s'agir d'un MOVI-C® CONTROLLER sur lequel seule la carte mémoire CFast OMW est enfichée ou un PC Windows avec connexion directe à la partie pilotage du MOVI-C® CONTROLLER, par exemple. L'affichage de la visualisation peut s'effectuer via un moniteur (TargetVisu) ou un navigateur web (visualisation web). Le nombre de variables est illimité.

MOVIKIT® Visualization multi

Le programme MOVIKIT® Visualization multi permet de visualiser les données de plusieurs MOVI-C® CONTROLLER sur un système Windows (Windows 10) quelconque. La version MOVIKIT® Visualization multi est plus puissante que MOVIKIT® Visualization flexible. L'affichage de la visualisation peut s'effectuer via un moniteur (TargetVisu) ou un navigateur web (visualisation web). Le nombre de variables est illimité.