Vérification de la licence
Les informations concernant l'état de la licence de l'appareil de visualisation et les fonctionnalités de la licence sont consultables dans le fichier journal interne via l'éditeur CEI.
Pour ouvrir le fichier journal, procéder de la manière suivante.
- Ouvrir le projet de visualisation dans l'éditeur CEI.
- Mettre l'appareil de visualisation sous tension.
- Établir une liaison entre l'appareil de visualisation et le PC d'ingénierie.
- Ouvrir l'onglet "Propriétés" de l'appareil de visualisation en double-cliquant sur cet appareil dans l'arborescence des appareils.
- Le fichier journal s'ouvre dans l'onglet "Journal" de l'appareil de visualisation. Les informations, erreurs ou avertissements pertinents pour l'enregistrement de la licence se trouvent dans les composants "DatasourcesMgr" et "SewVisuLicensee".
- Vérifier dans les entrées correspondantes si une licence valide existe pour Visualization et si elle est active.