Installation de la nouvelle version de Visualization
Lors de l'installation d'une nouvelle version de Visualization, la licence doit être réenregistrée. Une version Visualization déjà installée n'est pas écrasée ou modifiée par l'installation d'une nouvelle version. Les différentes versions peuvent coexister.
Pour l'installation, procéder comme suit.
- Ouvrir l'éditeur CEI et établir la communication entre le PC d'ingénierie et l'appareil de visualisation.
- Ouvrir l'onglet "Propriétés" de l'appareil de visualisation et l'onglet "fichiers" qui s'y trouve en double-cliquant sur l'appareil de visualisation dans l'arborescence des appareils.
- Copier le fichier HardwareBinding de la version actuellement utilisée dans le répertoire "data" de la nouvelle version. Cette étape est nécessaire uniquement pour l'activation de licence via l'identifiant HWID. Si le fichier HardwareBinding n'est plus disponible, il est possible de le restaurer ou d'en créer un nouveau. Voir chapitre Activation de licence via l'identifiant HWID.
- Copier le fichier de licence de la version actuellement utilisée dans le répertoire "data" de la nouvelle version.
- Passer à l'onglet "Environnement API".
- Pour installer le fichier HardwareBinding, exécuter la commande suivante. Remplacer
*.xmlpar le nom de fichier du fichier HardwareBinding téléchargé. Cette étape est nécessaire uniquement pour l'activation de licence via l'identifiant HWID. sewlicmgr install HwBinding *.xml- Pour installer le fichier de licence, exécuter la commande suivante. Remplacer
*.sewlicensefilepar le nom du fichier de licence téléchargé. sewlicmgr install LicenseFile *.sewlicensefile- Redémarrer Visualization.
- Ouvrir l'onglet "Environnement API" dans l'éditeur CEI et exécuter les commandes suivantes pour vérifier si la licence activée existe.
sewlicmgr list Licensessewlicmgr info