Activation de la fonction "Ping"

Par défaut, la fonction "Ping", permettant de vérifier si une connexion au réseau est disponible, est désactivée sur la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER. Pour tester la connexion réseau configurée, SEW-EURODRIVE recommande d'activer la fonction "Ping".

Pour activer la fonction "Ping", suivre les étapes suivantes.

  1. Ouvrir le menu de démarrage dans la partie Windows du MOVI-C® CONTROLLER et saisir "Windows Firewall with Advanced Security".
  2. Ouvrir l'application de bureau "Windows Firewall with Advanced Security".
  3. Cliquer sur l'objet "Inbound Rules" et activer les règles suivantes via le bouton [Enable Rule] sur la page de droite. Les règles actives sont identifiées par un symbole vert.
    • File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv6-in)                            
      Partage de fichier et d'imprimante (réponse Echo - ICMPv6 entrante)
    • File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPv4-in)                            
      Partage de fichier et d'imprimante (réponse Echo - ICMPv4 entrante)
  • La fonction Ping est désormais activée pour l'accès externe. Les règles actives sont identifiées par un symbole vert.