EtherNet/IP™扫描仪通讯协议
参数 | 说明 |
|---|---|
EtherNet/IP™连接的最大数量 | 64个连接,用于隐式和显式连接 |
所有循环输入数据的最大数量 | 5712个字节 |
所有循环输出数据的最大数量 | 5760个字节 |
循环输入数据的最大数量 | 每个从站每个报文504个字节 |
循环输出数据的最大数量 | 每个从站每个报文504个字节 |
IO连接类型 | 循环,最小1 ms(取决于使用的连接数量和使用的输入和输出数据的数量) |
“Unscheduled Data”(未预定数据)的最大数量 | 每个报文1400个字节 |
UCMM,3类 | 可支持 |
显示信息、客户端和服务器服务 | Get_Attribute_Single/All Set_Attribute_Single/All |
快速连接 | 可支持 |
预定义的标准对象 |
|
用户特定对象的最大数量 | 20 |
拓扑结构 | 树、线、环 |
DLR(设备级环网技术) | 基于Beacon的“环形节点” |
ACD(地址冲突检测) | 可支持 |
DHCP | 可支持 |
BOOTP | 可支持 |
波特率 | 10和100 MBit/s |
数据传输层 | 以太网II,IEEE 802.3 |
交换功能 | 集成 |
限制 |
|
参考固件/堆栈版本 | V2.10 |