PROFINET IO控制器通讯协议
参数 | 说明 |
|---|---|
PROFINET IO设备/AR(应用关系)的最大数量 |
|
取决于发送周期的PROFINET IO设备/AR的最大数量 |
|
发送周期 |
|
循环输入数据的最大数量 | 5652字节(包括IOxS状态字节) |
循环输出数据的最大数量 | 5760字节(包括IOxS状态字节) |
每个IO设备循环输入数据的最大数量 | 1440字节(包括IOxS状态字节) |
每个IO设备循环输出数据的最大数量 | 1440字节(包括IOxS状态字节) |
最大子模块数量 | 2048 |
非循环读/写(记录访问)的最大数据数量 | 65535 |
警报处理 | 由IEC用户程序支持 |
诊断数据 | 每个IO设备200字节缓冲区 |
通过API实现的DCP功能 (DCP = Discovery and Configuration Protocol) (API = Application Programming Interface) |
|
支持的协议 |
|
功能 |
|
PROFINET技术规范 |
|
波特率 | 100 MBit/s全双工 |
数据传输层 | 以太网II,IEEE 802.3 |
配置文件 | 最大1 MByte |
限制 | 不支持以下功能:
以下功能受到限制:
|