Protocolo de comunicación controlador PROFINET IO

Parámetro

Descripción

Número máximo de dispositivos PROFINET IO/AR (Application Relation)

  • 128 (RT)
  • 64 (IRT)

Número máximo de dispositivos PROFINET IO/AR en función del ciclo de transmisión

  • Máximo 16 AR con ciclo de transmisión 1 ms
  • Máximo 64 AR con ciclo de transmisión 2 ms

Ciclo de transmisión

  • Modo RT: 1 ms, 2 ms, 4 ms
  • Modo IRT: 1 ms, 2 ms, 4 ms

Número máximo de datos de entrada cíclicos

5652 bytes (incluidos bytes de estado IOxS)

Número máximo de datos de salida cíclicos

5760 bytes (incluidos bytes de estado IOxS)

Número máximo de datos de entrada cíclicos por dispositivo IO

1440 bytes (incluidos bytes de estado IOxS)

Número máximo de datos de salida cíclicos por dispositivo IO

1440 bytes (incluidos bytes de estado IOxS)

Número máximo de submódulos

2048

Número máximo de datos para lectura/escritura acíclicas (acceso a registro)

65535

Tratamiento de alarma

Soportado mediante el programa de usuario IEC

Datos de diagnóstico

Memoria de 200 bytes por dispositivo IO

Funciones DCP mediante API

(DCP = Discovery and Configuration Protocol)

(API = Application Programming Interface)

  • DCP SET NameofStation (asignación del nombre del dispositivo IO)
  • DCP SET IP (ajustar parámetros IP del dispositivo IO)
  • DCP SET SIGNAL (señal dispositivo IO)
  • DCP Reset FactorySettings (reseteo dispositivo IO a ajuste de fábrica)
  • DCP IDENTIFY (escaneo de bus)
  • DCP GET (consulta del registro de datos del dispositivo IO)

Protocolos soportados

  • RTC - Real Time Cyclic Protocol, clase 1
  • RTA - Real Time Acyclic Protocol
  • DCP - Discovery and configuration Protocol
  • CL-RPC - Connectionless Remote Procedure Call

Funciones

  • Inicio rápido de dispositivos PROFINET IO soportado.
  • MRP Client (participante de redundancia de medios)

Especificación PROFINET

  • Implementado conforme a V2.3 ED2 MU3
  • Inicio legacy soportado conforme a especificación PROFINET V2.2

Velocidad de transmisión en baudios

100 Mbit/s full duplex

Capa transporte de datos

Ethernet II, IEEE 802.3

Archivo de configuración

Máximo 1 MByte

Limitaciones

No se soportan las siguientes funciones:

  • "RT over UDP"
  • "Multicast communication"
  • Servidor DHCP
  • Cliente DHCP
  • Shared Device
  • MRP Manager
  • MRPD (Media Redundancy for Planned Duplication)
  • Planificación a tiempo real mediante el controlador PROFINET IO
  • Sync Slave
  • MRP Managers múltiples
  • Sync Masters múltiples

Las siguientes funciones están sometidas a limitaciones:

  • Un solo servicio acíclico fragmentado simultáneamente
  • Un solo servicio DCP simultáneamente