Kommunikationsprotokoll PROFINET IO-Controller
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Maximale Anzahl PROFINET IO‑Devices/AR (Appliaction Relation) |
|
Maximale Anzahl PROFINET IO‑Devices/AR in Abhängigkeit vom Sendetakt |
|
Sendetakt |
|
Maximale Anzahl zyklischer Eingangsdaten | 5652 Bytes (inklusive IOxS Statusbytes) |
Maximale Anzahl zyklischer Ausgangsdaten | 5760 Bytes (inklusive IOxS Statusbytes) |
Maximale Anzahl zyklischer Eingangsdaten pro IO-Device | 1440 Bytes (inklusive IOxS Statusbytes) |
Maximale Anzahl zyklischer Ausgangsdaten pro IO-Device | 1440 Bytes (inklusive IOxS Statusbytes) |
Maximale Anzahl Submodule | 2048 |
Maximale Datenanzahl für azyklisches Lesen/Schreiben (Record-Zugriff) | 65535 |
Alarmbehandlung | wird unterstützt mithilfe des IEC-Anwenderprogramms |
Diagnose Daten | 200 Byte Puffer pro IO-Device |
DCP-Funktionen über API (DCP = Discovery and Configuration Protocol) (API = Application Programming Interface) |
|
Unterstützte Protokolle |
|
Funktionen |
|
PROFINET-Spezifikation |
|
Baudrate | 100 MBit/s Vollduplex |
Daten Transport-Layer | Ethernet II, IEEE 802.3 |
Konfigurationsdatei | Maximal 1 MByte |
Einschränkungen | Folgende Funktionen werden nicht unterstützt:
Folgende Funktionen unterliegen Einschränkungen:
|