Protocolo de comunicação PROFINET IO controller

Parâmetro

Descrição

Número máximo de dispositivos PROFINET IO/AR (Application Relation)

  • 128 (RT)
  • 64 (IRT)

Número máximo de dispositivos PROFINET IO/AR dependendo do ciclo de envio

  • máximo 16 AR com um ciclo de envio de 1 ms
  • máximo 64 AR com um ciclo de envio de 2 ms

Ciclo de envio

  • Modo RT: 1 ms, 2 ms, 4 ms
  • Modo IRT: 1 ms, 2 ms, 4 ms

Número máximo de dados de entrada cíclicos

5652 bytes (incluindo bytes de status IOxS)

Número máximo de dados de saída cíclicos

5760 bytes (incluindo bytes de status IOxS)

Número máximo de dados de entrada cíclicos por dispositivo IO

1440 bytes (incluindo bytes de status IOxS)

Número máximo de dados de saída cíclicos por dispositivo IO

1440 bytes (incluindo bytes de status IOxS)

Número máximo de submódulos

2048

Número máximo de dados para leitura/gravação acíclica (acesso ao registro)

65535

Manipulação de alarmes

é suportada usando o programa de usuário IEC

Dados de diagnóstico

Buffer de 200 bytes por dispositivo de E/S

Funções DCP via API

(DCP = Discovery and Configuration Protocol)

(API = Application Programming Interface)

  • DCP SET NameofStation (atribuição de nome do dispositivo IO)
  • DCP SET IP (definir parâmetro de IP do dispositivo IO)
  • DCP SET SIGNAL (Signal IO-Device)
  • DCP Reset FactorySettings (Reset IO-Device para ajuste de fábrica)
  • DCP IDENTIFY (Bus scan)
  • DCP GET (consultar conjunto de dados de do dispositivo IO)

Protocolos suportados

  • RTC - Real Time Cyclic Protocol, Classe 1
  • RTA - Real Time Acyclic Protocol
  • DCP - Discovery and configuration Protocol
  • CL-RPC - Connectionless Remote Procedure Call

Funções

  • Fast Startup de PROFINET IO-Devices é suportada.
  • MRP Client (redundância de mídia dos elementos)

Especificação PROFINET

  • Implementado de acordo com V2.3 ED2 MU3
  • Legacy Startup de acordo com a especificação PROFINET V2.2 suportada

Taxa de transmissão

100 MBit/s full-duplex

Dados Transport-Layer

Ethernet II, IEEE 802.3

Arquivo de configuração

Máximo 1 MByte

Restrições

As seguintes funções não são suportadas:

  • "RT over UDP"
  • "Multicast communication"
  • DHCP-Server
  • Cliente DHCP
  • Shared Device
  • MRP-Manager
  • MRPD (Media Redundancy for Planned Duplication)
  • Planejamento IRT pelo controlador PROFINET IO
  • Sync Slave
  • Multiple MRP-Managers
  • Multiple Sync-Master

As seguintes funções estão sujeitas a restrições:

  • Apenas um serviço acíclico fragmentado por vez
  • Apenas um serviço DCP por vez