Protocolo de comunicação do scanner EtherNet/IP™
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Número máximo de conexões EtherNet/IP™ | 64 conexões para conexões implícitas e explícitas |
Número máximo de todos os dados de entrada cíclicos | 5712 bytes |
Número máximo de todos os dados de saída cíclicos | 5760 bytes |
Número máximo de dados de entrada cíclicos | 504 bytes por escravo por telegrama |
Número máximo de dados de saída cíclicos | 504 bytes por escravo por telegrama |
Tipo de conexão de E/S | Cíclica, mínimo 1 ms (dependendo do número de conexões usadas e do número de dados de entrada e saída usados) |
Número máximo "Unscheduled Data" | 1400 bytes por telegrama |
UCMM, Class 3 | é suportado |
Explixt Messages, Client e Server-Services | Get_Attribute_Single/All Set_Attribute_Single/All |
Quick connect | é suportado |
Objetos padrão predefinidos |
|
Número máximo de objetos específicos do usuário | 20 |
Topologia | Árvore, linha, anel |
DLR (Device Level Ring) | "Ring Node" baseado em Beacon |
ACD (Address Conflict Detection) | é suportado |
DHCP | é suportado |
BOOTP | é suportado |
Taxa de transmissão | 10 e 100 MBit/s |
Dados Transport-Layer | Ethernet II, IEEE 802.3 |
Função de troca | integrado |
Restrições |
|
Referência à versão de firmware/pilha | V2.10 |