Protocolo de comunicación escáner EtherNet/IP™

Parámetro

Descripción

Número máximo de conexiones EtherNet/IP™

64 conexiones para conexiones implícitas y explícitas

Número máximo de datos de entrada cíclicos totales

5712 bytes

Número máximo de datos de salida cíclicos totales

5760 bytes

Número máximo de datos de entrada cíclicos

504 bytes por esclavo por telegrama

Número máximo de datos de salida cíclicos

504 bytes por esclavo por telegrama

Tipo de conexión IO

Cíclica, mínimo 1 ms (en función del número de conexiones empleadas y del número de datos de entrada y salida empleados)

Número máximo de "Unscheduled Data"

1400 bytes por telegrama

UCMM, clase 3

Soportado

Explixt Messages, servicios cliente y servidor

Get_Attribute_Single/All

Set_Attribute_Single/All

Quick connect

Soportado

Objetos estándar predefinidos

  • Objeto Identity
  • Objeto Message Router
  • Objeto Assembly
  • Objeto Connection Manager
  • Objeto Ethernet Link
  • Objeto TCP/IP
  • Objeto DLR
  • Objeto QoS

Número máximo de objetos específicos de usuario

20

Topología

Árbol, línea, anillo

DLR (Device Level Ring)

"Ring Node" basado en Beacon

ACD (Address Conflict Detection)

Soportado

DHCP

Soportado

BOOTP

Soportado

Velocidad de transmisión en baudios

10 y 100 MBit/s

Capa transporte de datos

Ethernet II, IEEE 802.3

Función switch

Integrado

Limitaciones

  • Servicios sincronización CIP no integrados
  • TAG no soportados

 

Referencia a versión firmware/pila

V2.10