Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP™-Scanner

Parameter

Beschreibung

Maximale Anzahl EtherNet/IP™-Verbindungen

64 Verbindungen für implizit- und explizit-Verbindungen

Maximale Anzahl sämtlicher zyklischer Eingangsdaten

5712 Bytes

Maximale Anzahl sämtlicher zyklischer Ausgangsdaten

5760 Bytes

Maximale Anzahl zyklischer Eingangsdaten

504 Bytes pro Slave pro Telegramm

Maximale Anzahl zyklischer Ausgangsdaten

504 Bytes pro Slave pro Telegramm

IO-Verbindungstyp

Cyclic, minimal 1 ms (abhängig von der verwendeten Anzahl an Verbindungen und der verwendeten Anzahl an Ein- und Ausgangsdaten)

Maximale Anzahl "Unscheduled Data"

1400 Bytes pro Telegramm

UCMM, Class 3

wird unterstützt

Explixt Messages, Client und Server-Services

Get_Attribute_Single/All

Set_Attribute_Single/All

Quick connect

wird unterstützt

Vordefinierte Standardobjekte

  • Identity-Objekt
  • Message-Router-Objekt
  • Assembly-Objekt
  • Connection-Manager-Objekt
  • Ethernet-Link-Objekt
  • TCP/IP-Objekt
  • DLR-Objekt
  • QoS-Objekt

Maximale Anzahl anwenderspezifischer Objekte

20

Topologie

Baum, Linie, Ring

DLR (Device Level Ring)

Beacon basierender "Ring Node"

ACD (Address Conflict Detection)

wird unterstützt

DHCP

wird unterstützt

BOOTP

wird unterstützt

Baudrate

10 und 100 MBit/s

Daten-Transport-Layer

Ethernet II, IEEE 802.3

Switch-Funktion

integriert

Einschränkungen

  • CIP Sync-Dienste sind nicht integriert
  • TAGs werden nicht unterstützt

 

Bezug auf Firmware/Stack Version

V2.10