Irregularidade 32 Comunicação
Subirregularidade: 32.1 Descrição: Timeout Dados do processo Opcional de comunicação SBus-C | ||
|---|---|---|
| Resposta: Fieldbus – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
Ocorreu um timeout na transmissão de dados do processo durante a comunicação através do opcional de comunicação SBus-C. | – Verificar instalação do system bus. – Certificar-se de que o opcional de comunicação esteja ajustado corretamente. – Verificar a configuração de timeout na unidade. | |
Subirregularidade: 32.6 Descrição: Copiar o jogo de parâmetros | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Uma irregularidade foi detectada ao baixar o jogo de parâmetros na unidade. | – Verificar a instalação do system bus e do modul bus. – Reiniciar download. | |
Subirregularidade: 32.7 Descrição: Timeout do heartbeat da aplicação | ||
|---|---|---|
| Resposta: Heartbeat da aplicação – Resposta de Timeout | |
Causa | Ação | |
A comunicação entre o programa de aplicação (por exemplo, MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento ou programa IEC) e o dispositivo foi interrompida. | – Verificar o status do programa de aplicação. – Reiniciar o programa de aplicação. | |
Subirregularidade: 32.8 Descrição: Timeout, Timeout usuário | ||
|---|---|---|
| Resposta: Tempo limite do usuário – Resposta de tempo limite | |
Causa | Ação | |
O tempo limite da função de tempo limite do usuário expirou. | Descrever os parâmetros para acionar a função de tempo limite do usuário ciclicamente antes que o período de tempo limite expire. | |
Subirregularidade: 32.12 Descrição: Timeout do modo manual | ||
|---|---|---|
| Resposta: Modo manual – Resposta de timeout | |
Causa | Ação | |
A conexão de comunicação com a unidade no modo manual foi interrompida. | – Verificar se muitos programas estão ativos no PC de engenharia. – Aumentar a configuração de timeout no modo manual. | |
Um novo projeto de escopo foi criado. | – Resetar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |
Uma medição de escopo foi carregada a partir da unidade. | – Resetar irregularidade. – Reiniciar modo manual. | |