Fehler 32 Kommunikation
Subfehler: 32.1 Beschreibung: Timeout Prozessdaten SBus-C-Kommunikationsoption | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Kommunikation über die SBus-C-Kommunikationsoption ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten. | – Verdrahtung des Systembusses prüfen. – Sicherstellen, dass die Kommunikationsoption korrekt eingestellt ist. – Timeout-Einstellung im Gerät prüfen. | |
Subfehler: 32.6 Beschreibung: Parametersatz kopieren | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Download des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt. | – Verdrahtung des Systembus und Modulbus prüfen. – Download erneut starten. | |
Subfehler: 32.7 Beschreibung: Timeout Applikations-Heartbeat | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Applikations-Heartbeat – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikation zwischen dem Applikationsprogramm (z. B. MOVIKIT® aus der Modulgruppe Drive oder IEC-Programm) und dem Gerät wurde unterbrochen. | – Status des Applikationsprogramms prüfen. – Applikationsprogramm erneut starten. | |
Subfehler: 32.8 Beschreibung: Timeout User-Timeout | ||
|---|---|---|
| Reaktion: User-Timeout – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Timeout-Zeit der User-Timeout-Funktion ist abgelaufen. | Parameter zum Triggern der User-Timeout-Funktion zyklisch vor Ablauf der Timeout-Zeit beschreiben. | |
Subfehler: 32.12 Beschreibung: Timeout Handbetrieb | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Handbetrieb – Timeout-Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Kommunikationsverbindung zum Gerät im Handbetrieb wurde unterbrochen. | – Prüfen, ob zu viele Programme auf dem Engineering-PC aktiv sind. – Timeout-Einstellung im Handbetrieb erhöhen. | |
Ein neues Scope-Projekt wurde erstellt. | – Fehler zurücksetzen. – Handbetrieb erneut starten. | |
Aus dem Gerät wurde eine Scope-Messung geladen. | – Fehler zurücksetzen. – Handbetrieb erneut starten. | |