故障32通讯
子故障:32.1 说明:SBus-C通讯选件过程数据超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:现场总线 - 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
在通过SBus-C通讯选件通讯时,过程数据传输出现超时。 | – 检查系统总线的接线情况。 – 确保通讯选件的设置正确。 – 检查设备中的超时设置。 | |
子故障:32.6 说明:复制参数组 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
在设备中下载参数组时检测到一个故障。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 重新启动下载。 | |
子故障:32.7 说明:应用程序Heartbeat功能超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用心跳信号 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
应用程序(例如驱动模块组中的MOVIKIT®或IEC程序)与设备之间的通讯已中断。 | – 检查应用程序的状态。 – 重新启动应用程序。 | |
子故障:32.8 说明:用户超时-超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:用户超时 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
已超过用户超时功能的超时时间。 | 描述了在超时期限结束前循环触发用户超时功能的参数。 | |
子故障:32.12 说明:手动操作超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:手动操作 – 反应超时 | |
原因 | 措施 | |
手动操作中与设备的通讯连接中断。 | – 检查在工程设计计算机上是否激活了过多的程序。 – 提高手动操作中的超时设置。 | |
创建了一个新的Scope项目。 | – 将故障复位。 – 重新启动手动操作。 | |
已从设备中加载一个Scope测量。 | – 将故障复位。 – 重新启动手动操作。 | |