Défauts 32 Communication
Sous-défaut : 32.1 Description : Time out données process option de communication C SBus | ||
|---|---|---|
| Réaction : Bus de terrain – Réaction time out | |
Cause | Action | |
Time out dans la transmission des données process pendant la communication via l'option de communication C SBus. | – Vérifier le câblage du bus système. – S'assurer que l'option de communication est configurée correctement. – Vérifier le réglage time out dans l'appareil. | |
Sous-défaut : 32.6 Description : Recopie jeu de paramètres | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut lors du transfert du jeu de paramètres vers l'appareil | – Vérifier le câblage du bus système et du bus modules. – Relancer le transfert. | |
Sous-défaut : 32.7 Description : Time out Heartbeat application | ||
|---|---|---|
| Réaction : Heartbeat application – Réaction time out | |
Cause | Action | |
La communication entre le programme application (p. ex. MOVIKIT® du groupe de modules Drive ou du programme IEC) et l'appareil a été interrompue. | – Vérifier l'état du programme application. – Redémarrer le programme application. | |
Sous-défaut : 32.8 Description : Time out time out utilisateur | ||
|---|---|---|
| Réaction : Réaction time out utilisateur | |
Cause | Action | |
La durée de time out de la fonction time out utilisateur est écoulée. | Écrire les paramètres de déclenchement de la fonction time out utilisateur cycliquement avant l'écoulement de la durée de time out. | |
Sous-défaut : 32.12 Description : Time out mode manuel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Mode manuel – Réaction time out | |
Cause | Action | |
La liaison de communication avec l'appareil en mode manuel a été interrompue. | – Vérifier si trop de programmes sont actifs sur le PC d'ingénierie. – Augmenter la durée de time out en mode manuel. | |
Un nouveau projet Scope a été créé. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |
Une mesure Scope a été chargée depuis l'appareil. | – Acquitter le défaut. – Redémarrer le mode manuel. | |