Défauts 31 Protection thermique moteur
Sous-défaut : 31.1 Description : Rupture de fil sonde de température – Moteur 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La liaison avec la sonde de température du moteur 1 est interrompue. | Vérifier le câblage de la sonde de température. | |
Sous-défaut : 31.2 Description : Court-circuit sonde de température – Moteur 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La liaison avec la sonde de température du moteur 1 a été court-circuitée. | Vérifier le câblage de la sonde de température. | |
Sous-défaut : 31.3 Description : Surtempérature sonde de température – Moteur 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La sonde de température du moteur 1 signale une température trop élevée. | – Laisser refroidir le moteur. – Vérifier si le moteur est en surcharge. – Vérifier si la sonde de température KY (KTY) adéquate a été paramétrée, au lieu de PK (Pt1000). | |
Sous-défaut : 31.4 Description : Surtempérature modèle de température – Moteur 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le modèle de température du moteur 1 signale une température trop élevée. | – Laisser refroidir le moteur. – Vérifier si le moteur est en surcharge. – Vérifier si la sonde de température KY (KTY) adéquate a été paramétrée, au lieu de PK (Pt1000). | |
Sous-défaut : 31.7 Description : Surveillance de la température UL | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le modèle de température du moteur actif signale une température trop élevée. | Vérifier si le moteur est en surcharge. | |
Sous-défaut : 31.8 Description : Time out communication sonde de température – Moteur 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La communication avec la sonde de température, p. ex. via MOVILINK® DDI, est perturbée. | Vérifier le câblage. | |
Sous-défaut : 31.9 Description : Température trop basse sur sonde de température – Moteur 1 | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La liaison avec la sonde de température du moteur 1 a été court-circuitée. Dans le cas de liaisons longues, un court-circuit peut être mal interprété comme la valeur de tension d'une température basse. | Vérifier le câblage de la sonde de température. | |
La température indiquée par la sonde de température du moteur 1 est passée en dessous de -50 °C. | – Vérifier si le moteur est équipé d'une sonde de température KTY, alors qu'une sonde de température Pt1000 est spécifiée dans le paramétrage. – Préchauffer le moteur. | |