Irregularidade 31 Proteção do motor térmica
Subirregularidade: 31.1 Descrição: Ruptura do fio do sensor de temperatura – Motor 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada aplicação + estágio saída | |
Causa | Ação | |
A conexão com o sensor de temperatura do motor 1 foi interrompida. | Verificar a instalação do sensor de temperatura. | |
Subirregularidade: 31.2 Descrição: Curto-circuito do sensor de temperatura – Motor 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: Parada aplicação + estágio saída | |
Causa | Ação | |
A conexão com o sensor de temperatura do motor 1 sofreu curto-circuito. | Verificar a instalação do sensor de temperatura. | |
Subirregularidade: 31.3 Descrição: Sobreaquecimento do sensor de temperatura – Motor 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O sensor de temperatura do motor 1 indica um sobreaquecimento. | – Deixar o motor resfriar. – Verificar se o motor está sobrecarregado. – Verificar se o sensor de temperatura correto KY (KTY) foi parametrizado em vez de PK (PT1000). | |
Subirregularidade: 31.4 Descrição: Sobreaquecimento do modelo de temperatura – Motor 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O modelo de temperatura do motor 1 indica temperatura excessiva. | – Deixar o motor resfriar. – Verificar se o motor está sobrecarregado. – Verificar se o sensor de temperatura correto KY (KTY) foi parametrizado em vez de PK (PT1000). | |
Subirregularidade: 31.7 Descrição: Monitoramento da temperatura UL | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
O modelo de temperatura do motor ativo indica uma temperatura excessiva. | Verificar se o motor está sobrecarregado. | |
Subirregularidade: 31.8 Descrição: Timeout Comunicação Sensor de temperatura – Motor 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A comunicação com o sensor de temperatura, por exemplo, através do MOVILINK® DDI, está com falhas. | Verificar cabeamento. | |
Subirregularidade: 31.9 Descrição: Temperatura muito baixa no sensor de temperatura – Motor 1 | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A conexão com o sensor de temperatura do motor 1 sofreu curto-circuito. Com condutores longos, um curto-circuito pode ser mal interpretado como um valor de tensão de uma temperatura baixa. | Verificar a instalação do sensor de temperatura. | |
A temperatura indicada pelo sensor de temperatura do motor 1 caiu abaixo de -50 °C. | – Verificar se há um sensor de temperatura KTY no motor, mas um sensor de temperatura PT1000 foi ajustado na parametrização. – Aquecer o motor. | |