Controles manuais

Temperatura de operação

0 – 60 °C

Grau de proteção

IP40 conforme EN 60529

CBG01A

Consumo de potência

0.25 W

Dimensões

A: 100 mm

L: 45 mm

P: 19 mm

Tipo de tela

Indicação de 7 segmentos com 5 dígitos

Código

28269993

CBG11A

Consumo de potência

0.6 W

Dimensões

A: 100 mm

B: 45 mm

P: 20 mm

Tamanho da tela L × A

28.5 mm × 23 mm

Diagonal da tela

1.5" (38 mm)

Resolução da tela L × A

78 × 64 pixels

Tipo de tela

Indicação monocromática

Interface de engenharia

Miniconector fêmea USB

Interface de conexão

Sub-D, 9 pinos

Código

28233646

CBG21A/CBG22A

Consumo de potência

1.4 W

Dimensões

A: 110 mm

B: 65 mm

P: 20 mm

Tamanho da tela L × A

49 mm × 37 mm

Diagonal da tela

2.4" (61 mm)

Resolução da tela L × A

320 × 240 pixels

Tipo de tela

Tela a cores

Interface de engenharia

Miniconector fêmea USB

Interface de conexão

Sub-D, 9 pinos

Código CBG21A

28238133

Código CBG22A

28277554