手持操纵器

使用温度

0 – 60°C

防护等级

IP40,符合EN 60529

CBG01A

功率消耗

0.25 W

尺寸

高:100 mm

宽:45 mm

深:19 mm

显示器类型

5位7段数码管显示器

部件号

28269993

CBG11A

功率消耗

0.6 W

尺寸

高:100 mm

宽:45 mm

深:20 mm

屏幕规格,宽 x 高

28.5 mm × 23 mm

屏幕尺寸

1.5" (38 mm)

屏幕分辨率,宽 x 高

78 x 64像素

显示器类型

单色显示器

工程设计接口

Mini-USB插口

接口连接

9针D型接头

部件号

28233646

CBG21A/CBG22A

功率消耗

1.4 W

尺寸

高:110 mm

宽:65 mm

深:20 mm

屏幕规格,宽 x 高

49 mm × 37 mm

屏幕尺寸

2.4" (61 mm)

屏幕分辨率,宽 x 高

320 x 240像素

显示器类型

彩色显示器

工程设计接口

Mini-USB插口

接口连接

9针D型接头

CBG21A部件号

28238133

CBG22A部件号

28277554