Consoles de paramétrage

Température d'utilisation

0 – 60 °C

Indice de protection

IP40 selon EN 60529

CBG01A

Puissance absorbée

0.25 W

Dimensions

H : 100 mm

l : 45 mm

P : 19 mm

Type d'écran

Afficheur 7 segments à 5 caractères

Référence

28269993

CBG11A

Puissance absorbée

0.6 W

Dimensions

H : 100 mm

l : 45 mm

P : 20 mm

Taille de l'écran l x H

28.5 mm × 23 mm

Diagonale de l'écran

1.5" (38 mm)

Résolution de l'écran l x H

78 × 64 pixels

Type d'écran

Écran monochrome

Interface d'ingénierie

Connecteur femelle Mini USB

Raccordement interface

Sub-D 9 pôles

Référence

28233646

CBG21A / CBG22A

Puissance absorbée

1.4 W

Dimensions

H : 110 mm

l : 65 mm

P : 20 mm

Taille de l'écran l x H

49 mm × 37 mm

Diagonale de l'écran

2.4" (61 mm)

Résolution de l'écran l x H

320 × 240 pixels

Type d'écran

Écran couleurs

Interface d'ingénierie

Connecteur femelle Mini USB

Raccordement interface

Sub-D 9 pôles

Référence CBG21A

28238133

Référence CBG22A

28277554