Convertisseur de signaux USM21A
USM21A | Caractéristiques techniques |
|---|---|
Référence | 28231449 |
Température ambiante | 0 °C à 40 °C |
Température de stockage | -25 °C à 70 °C |
Indice de protection | IP20 |
Cotes | |
Largeur | 42 mm |
Hauteur | 89 mm |
Profondeur | 25 mm |
La commande avec la référence 28231449 comprend les pièces suivantes.
- Convertisseur de signaux USM21A
- Câble de raccordement USB pour liaison USM21A - PC
- Câble d'interface série avec deux connecteurs RJ10
REMARQUE

Pour relier le variateur de vitesse au convertisseur de signaux USM21A, un câble d'interface série supplémentaire avec un connecteur RJ10 et un connecteur Sub-D 9 pôles est nécessaire ; il est référencé 18123864.
Ce câble doit être commandé séparément.

Pour raccorder le variateur de vitesse MOVITRAC® basic au convertisseur de signaux USM21A, le module de diagnostic CDM11A est requis.
Le convertisseur de signaux USM21A permet d'effectuer une mise à jour du firmware du variateur de vitesse.