Conversor de interface USM21A
USM21A | Dados técnicos |
|---|---|
Código | 28231449 |
Temperatura ambiente | 0 °C até 40 °C |
Temperatura de armazenamento | -25 °C até 70 °C |
Grau de proteção | IP20 |
Dimensões | |
Largura | 42 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidade | 25 mm |
O pedido é realizado através do código 28231449 inclui as seguintes peças:
- Conversor de interface USM21A
- Cabo de conexão USB para conexão USM21A – PC
- Cabo de interface serial com 2 conectores RJ10
INFORMAÇÃO

Para conectar o conversor ao USM21A, é necessário um cabo de interface serial adicional com um conector RJ10 e um conector Sub-D de 9 pinos, código 18123864.
Este cabo deve ser encomendado separadamente.

O módulo de diagnóstico CDM11A é necessário para conectar o conversor MOVITRAC® basic ao conversor de interface USM21A.
O firmware do conversor pode ser atualizado com ajuda do conversor de interface USM21A.