Módulo de diagnóstico CDM11A

Consumo de potência

0.25 W

Dimensões

A: 100 mm

L: 46 mm

P: 20 mm

Tipo de tela

Indicação de 7 segmentos com 2 dígitos

Interface de engenharia

Sub-D, 9 pinos

Código

28265092