接口适配器USM21A
USM21A | 技术数据 |
|---|---|
部件号 | 28231449 |
环境温度 | 0°C至40°C |
存放温度 | -25°C至70°C |
防护等级 | IP20 |
尺寸 | |
宽度 | 42 mm |
高度 | 89 mm |
深度 | 25 mm |
通过部件号28231449可订购以下部件:
- 接口适配器USM21A
- 用于连接USM21A和计算机的USB连接电缆
- 带2个RJ10插头的串行接口电缆
提示

为将变频器与USM21A连接起来,需要一个带RJ10插头和9针D型插头的额外串行接口电缆,部件号18123864。
该电缆必须单独订购。

为将变频器MOVITRAC® basic连接至接口适配器USM21A上,需要使用CDM11A诊断模块。
使用接口适配器USM21A,可以执行变频器固件更新。