Handbediengeräte

Einsatztemperatur

0 – 60 °C

Schutzart

IP40 gemäß EN 60529

CBG01A

Leistungsaufnahme

0.25 W

Abmessungen

H: 100 mm

B: 45 mm

T: 19 mm

Bildschirmtyp

5-stellige 7-Segment-Anzeige

Sachnummer

28269993

CBG11A

Leistungsaufnahme

0.6 W

Abmessungen

H: 100 mm

B: 45 mm

T: 20 mm

Bildschirmgröße B × H

28.5 mm × 23 mm

Bildschirmdiagonale

1.5" (38 mm)

Bildschirmauflösung B × H

78 × 64 Pixel

Bildschirmtyp

Monochrom-Display

Engineering-Schnittstelle

Mini-USB-Buchse

Anschluss-Schnittstelle

D-Sub 9-polig

Sachnummer

28233646

CBG21A/CBG22A

Leistungsaufnahme

1.4 W

Abmessungen

H: 110 mm

B: 65 mm

T: 20 mm

Bildschirmgröße B × H

49 mm × 37 mm

Bildschirmdiagonale

2.4" (61 mm)

Bildschirmauflösung B × H

320 × 240 Pixel

Bildschirmtyp

Farb-Display

Engineering-Schnittstelle

Mini-USB-Buchse

Anschluss-Schnittstelle

D-Sub 9-polig

Sachnummer CBG21A

28238133

Sachnummer CBG22A

28277554