Config (ST_Config_TensionSpeed)
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
lrTaperTensionReduction | Datentyp – LREAL |
Wickelcharaketeristik – Reduzierung der Zugkraft bei maximalem Durchmesser in % | |
lrTaperWindingConstant | Datentyp – LREAL |
Wickelcharaketeristik – Steigung der Zugkraftreduzieung im Bereich von 0.8 (steil) – 1.5 (flach) | |
uiTolerance | Datentyp – UINT |
Toleranzfenster in % in dem sich das Ausgagssignal lrActualTension bei aktiver Zugkraftregelung befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "TRUE" gesetzt werden kann. Toleranzfenster = lrSetpointTension ± uiTolerance | |
uiInRangeTime | Datentyp – UINT |
Zeitdauer in ms, wie lange sich das Ausgangssignal lrActualTension bei aktiver Zugkraftregelung im Toleranzfenster befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "TRUE" gesetzt wird. | |
uiOutRangeTime | Datentyp – UINT |
Zeitdauer in ms, wie lange sich das Ausgangssignal lrActualTension bei aktiver Zugkraftregelung außerhalb des Toleranzfensters befinden muss, damit das Ausgangssignal xSetpointReached auf "FALSE" gesetzt wird. | |
stPID | Datentyp – ST_Config_PID |
stGeneral | Datentyp – ST_Config_General |