In
Variablenname | Beschreibung |
|---|---|
xActivate | Datentyp - BOOL |
| |
xEnableApplicationStop | Datentyp – BOOL |
| |
xUnwinder | Datentyp – BOOL |
| |
xPositive | Datentyp – BOOL |
| |
xNegative | Datentyp – BOOL |
| |
xStart | Datentyp – BOOL |
| |
lrSetpointStartLineSpeed | Datentyp – LREAL |
Anwickelgeschwindigkeit in m/min | |
lrSetpointTension | Datentyp – BOOL |
Sollzugkraft in N Kann über die Konfigurationswerte der "Wickelcharakteristik" (ST_Config_TensionSpeed) beeinflusst werden. | |
lrSetpointRampTension | Datentyp – LREAL |
Sollwertrampe Zugkraft in N/s | |
lrActualDiameter | Datentyp – LREAL |
Aktueller Durchmesser in mm | |
lrActualLineSpeed | Datentyp – LREAL |
Leitwert aktuelle Bahngeschwindigkeit in m/min | |
lrActualTensionSignal | Datentyp - LREAL |
Istzugkraft, Analogsignal das über die Skalierung des Istwertsignals (ST_Conig_PID) auf [N] skaliert werden muss. | |
xPIDcontrollerOff | Datentyp – BOOL |
| |
lrSetpointLineSpeedJog | Datentyp – LREAL |
Sollgeschwindigkeit in m/min wenn Voraussetzung: xPIDcontrollerOff = "TRUE" | |
lrSetpointLineSpeedJogAcc | Datentyp – LREAL |
Sollbeschleunigung in m/(min*s) Voraussetzung: sPIDcontrollerOff = "TRUE" | |
lrSetpointLineSpeedJogDec | Datentyp – LREAL |
Sollverzögerung in m/(min*s) Voraussetzung: sPIDcontrollerOff = "TRUE" | |
Ausgangssignale Antrieb | |
iActualInverterMode | Datentyp - INT |
Aktueller Umrichterstatus | |
xStandstill | Datentyp – BOOL |
| |
lrActualVelocity | Datentyp – LREAL |
Aktuelle Drehzahl in 1/min | |
stConfig | Datentyp – ST_Config_TensionSpeed |
Konfiguration der Zugkraftregelung | |